Typ
Filtern nach
D480: Absperrklappe, freies Wellenende
DN
Filtern nach
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
250: DN 250
300: DN 300
350: DN 350
400: DN 400
450: DN 450
500: DN 500
600: DN 600
700: DN 700
800: DN 800
900: DN 900
1T0: DN 1000
1T2: DN 1200
Gehäuseform
Filtern nach
L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
U: Doppelflansch-Ausführung (U-Sektion), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck
Filtern nach
0: 3 bar
1: 6 bar
2: 10 bar
3: 16 bar
5: 25 bar
Anschlussart
Filtern nach
2: PN 10 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
5: PN 25 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
D: ANSI B16.5, Class 150, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20, Bei LUG-Gehäuse / Gewindebohrungen UNC-Gewinde (DN25 - DN 600), (1"…24")
E: ASME B16.47 A Class 150, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20 (DN650…DN1500 (26"…60")
G: JIS 10 K, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
J: JIS 16 K, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
K: JIS 5 K, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
U: Flansch AS 2129 Tab E, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff
Filtern nach
0: Aluminiumguss, EN AC 47100 (≥ DN 125), Aluminiumguss, EN AC 46100 (< DN 125)
1: EN-GJL-250 (GG-25), ab DN 700
2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), Epoxy beschichtet 120 µm
3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
4: ASTM A351 / CF8M, Edelstahl
5: ASTM A216 WCB, Stahlguss, Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe
Filtern nach
A: 1.4408
B: 1.4408, poliert, Rauhigkeit Ra 0,6-3,2, ausgenommen Scheibenbeschriftung
C: 1.4408, HALAR beschichtet
D: 1.4469, SUPERDUPLEX
E: EN-GJS-400-15 (GGG-40), Epoxy beschichtet
F: EN-GJS-400-15 (GGG-40), EPDM beschichtet
G: Bronzeguss, DIN 1705 (Rg 10), (< DN300)
H: 2.4602 Hastelloy C22
I: 1.4435 / ASTM A351 / CF3M / AISI 316L
K: 1.4539, (ähnlich 904L)
N: EN-GJS-400-15 (GGG-40), SBR-AB / P beschichtet (abriebsfest)
P: EN-GJS-400-15 (GGG-40), HALAR beschichtet
Q: EN-GJS-400-15 (GGG-40), NBR-AB / N beschichtet (abriebsfest)
R: EN-GJS-400-15 (GGG-40), RILSAN PA11 beschichtet
Werkstoff Welle
Filtern nach
1: AISI 420 / 1.4021
2: AISI 316 / 1.4401, DN25...300 max. Betriebsdruck 16bar DN350...1200 max. Betriebsdruck 10bar
4: 1.4462
6: 1.4542
Werkstoff Absperrdichtung
Filtern nach
A: HNBR
C: ECO
D: FKM - GF
E: EPDM
F: SBR-AB/P (abrasionsfest)
H: CSM
J: NBR (DVGW-Gas-Zertifizierung)
K: NBR-AB/N (abrasionsfest)
M: EPDM (FDA/1935-2004- Zertifizierung), weiß
N: NBR
O: FKM +
R: Silikon (MVQ-S, Dampf)
S: Silikon (MVQ)
U: NBR (FDA/1935-2004- Zertifizierung), weiß
V: FKM
W: EPDM (ACS-, WRAS-, DVGW-Wasser-Zertifizierung)
Z: EPDM-HT (FDA/1935-2004- Zertifizierung)
Manschetten-Fixierung
Filtern nach
B: Sitzring im Gehäuse eingeklebt
L: Sitzring lose
Antriebsflansch
Filtern nach
F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F10: F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F12: F12, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F14: F14, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F16: F16, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F25: F25, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F30: F30, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe
Filtern nach
D11: Vierkant, diagonal, SW 11 mm
D14: Vierkant, diagonal, SW 14 mm
D17: Vierkant, diagonal, SW 17 mm
D22: Vierkant, diagonal, SW 22 mm
D27: Vierkant, diagonal, SW 27 mm
D36: Vierkant, diagonal, SW 36 mm
D46: Vierkant, diagonal, SW 46 mm
V100: Wellendurchmesser 100 mm, 1 Passfeder
V65: Wellendurchmesser 65 mm, 1 Passfeder
V80: Wellendurchmesser 80 mm, 1 Passfeder
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
1502: Ra ≤ 0,8 µm innen mechanisch poliert, außen gestrahlt, Oberflächenangaben beziehen sich auf medienberührte Oberflächen
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
A: ACS-Zertifizierung
D: DVGW-Wasser-Zertifizierung
G: DVGW-Gas-Zertifizierung (gültig nur in Verbindung mit einem geeigneten manuellen, pneumatischen oder elektrischen Antrieb)
W: WRAS-Zertifizierung
X: ATEX-Zertifizierung
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit