Elektromotorische Absperrklappe aus Metall

GEMÜ D488 Victoria

Elektrisch betriebene Absperrklappe mit Edelstahl-Klappenscheibe, elastischer Dichtung und Flanschverbindung – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und industrielle Automatisierung.

Weichdichtende, zentrisch gelagerte Absperrklappe mit Sonderwerkstoffen

Produktinfos

Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D488 Victoria wird elektromotorisch betätigt. Es stehen verschiedene Antriebe aus Metall oder Kunststoff in Auf/Zu- oder Regelausführung zur Auswahl. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600 in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.

Hauptmerkmale

  • In großen Nennweiten verfügbar
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A
  • Sonderwerkstoffe bei Scheibe, Dichtung und Klappenkörper
  • Manschette vulkanisierbar
  • Abrasionsbeständige Ausführung möglich
Elektrisch betriebene Absperrklappe mit Edelstahl-Klappenscheibe, elastischer Dichtung und Flanschverbindung – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und industrielle Automatisierung.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-60 bis 210 °C
Umgebungstemperatur
-20 bis 70 °C
Betriebsdruck
0 bis 16 bar
Nennweiten
DN 25 bis 1600
Gehäuseformen
Wafer
Lug
U-Sektion
Anschlussnormen
ANSI
AS
ASME
AWWA
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
ASTM
EN-AC-46100, Aluminiumgussmaterial
EN-AC-47100, Aluminiumgussmaterial
EN-GJL-250
EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
S275JR, Stahlgussmaterial mit Epoxid-Beschichtung
Körperbeschichtung
Epoxid
Manschettenwerkstoffe
CR
CSM (Hypalon®)
ECO
EPDM
NBR
SBR, abrasionsfest
Silikon
Scheibenwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial
1.4539, Schmiedematerial
2.0975, Bronzegussmaterial
2.4602 (alloy 22), Vollmaterial
EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
Scheibenbeschichtung
EPDM
Epoxid
Halar®
NBR
Rilsan®
SBR
Versorgungsspannung
100 - 120 V AC, 50/60 Hz
12 - 24 V AC/DC
220 - 240 V AC, 50/60 Hz
380 - 480 V AC, 50/60 Hz
Stellzeit 90°
4 bis 100 s
Schutzart
IP 65, 66, 67, 68
Konformitäten
ACS
DNV GL
DVGW Gas
DVGW Trinkwasser
EAC
FDA
WRAS

Downloads

46 Ergebnisse
  • Certificat du produit FDA - GEMÜ D48X PH EPDM Code L

    pdf (96 KB) -
    FR

  • Product certificate KTW, WRAS - GEMÜ D48X MO EPDM Code W

    pdf (98 KB) -
    EN

  • Karta katalogowa GEMÜ D480, D481, D487, D488

    pdf (3 MB) -
    PL

  • Product certificate FDA - GEMÜ D48X MO NBR Code U

    pdf (96 KB) -
    EN

  • Certificat du produit FDA - GEMÜ D48X PH EPDM Code M

    pdf (95 KB) -
    FR

  • Product certificate FDA - GEMÜ D48X PH EPDM Code L

    pdf (96 KB) -
    EN

  • Produktzertifikat KTW, WRAS - GEMÜ D48X PH EPDM Code W

    pdf (97 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Type examination certificate DVGW-G - GEMÜ D48X

    pdf (908 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate FDA - GEMÜ D48X MO EPDM Code L

    pdf (96 KB) -
    EN

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Instrukcja obsługi GEMÜ D480, D481, D487, D488

    pdf (4 MB) -
    PL

Passende Services