Manuelle Absperrklappe aus Metall

GEMÜ R477 Tugela

Manuelle Hochleistungs-Absperrklappe aus Edelstahl mit PTFE-Auskleidung, Getriebeantrieb und Flanschverbindung – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

PTFE-dichtende, doppelexzentrische Highperformance Absperrklappe

Produktinfos

Die doppelexzentrische Absperrklappe GEMÜ R477 Tugela aus Metall wird über einen manuellen Antrieb betätigt. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 bis 600 und in genormten Einbaulängen API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) verfügbar.

Hauptmerkmale

  • Hochleistungsklappe mit doppelexzentrischem Aufbau, um die Scheibe direkt vom Sitz (Dichtung) zu trennen, wodurch die Reibung verringert und die Lebensdauer erhöht wird
  • Durchgehende Welle mit temperaturbeständiger Grafitlagerung und PTFE-Packung zum Nachstellen im Betrieb für verringerte Leckage auch im Niederdruckbereich
  • Anti-Statik-Vorrichtung für ATEX-Bereich
  • Verschiedene Antriebstypen auswählbar
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A
Manuelle Hochleistungs-Absperrklappe aus Edelstahl mit PTFE-Auskleidung, Getriebeantrieb und Flanschverbindung – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 230 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 70 °C
Betriebsdruck
0 bis 40 bar
Nennweiten
DN 50 bis 600
Gehäuseformen
Wafer
Anschlussnormen
ASME
ISO
Körperwerkstoffe
1.0619 (WCB), Stahlgussmaterial mit KTL-Beschichtung
1.4408 (CF8M), Feingussmaterial
Manschettenwerkstoffe
PTFE
Scheibenwerkstoffe
1.4408
Konformitäten
ATEX
EAC
FDA
TA-Luft

Downloads

24 Ergebnisse
  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-R47x-gb-2025-12-08

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ R477

    pdf (23 MB) -
    DE

  • Instrukcja obsługi GEMÜ R477

    pdf (5 MB) -
    PL

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Folha de dados técnicos GEMÜ R477

    pdf (23 MB) -
    PT

  • Notice d'utilisation GEMÜ R477

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Instrucciones de uso GEMÜ R477

    pdf (5 MB) -
    ES

  • Datasheet GEMÜ R477

    pdf (23 MB) -
    EN

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Application brochure Fertilizer production

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ R477

    pdf (23 MB) -
    FR

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

Passende Services