Elektromotorische Absperrklappe aus Metall

GEMÜ R478 Tugela

Elektrisch betriebene Hochleistungs-Absperrklappe aus Edelstahl mit PTFE-Auskleidung und Flanschverbindung – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

PTFE-dichtende, doppelexzentrische Highperformance Absperrklappe

Produktinfos

Die doppelexzentrische Absperrklappe GEMÜ R478 Tugela aus Metall wird über einen elektromotorischen Antrieb betätigt. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 bis 600 und in genormten Einbaulängen API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) verfügbar.

Hauptmerkmale

  • Hochleistungsklappe mit doppelexzentrischem Aufbau, um die Scheibe direkt vom Sitz (Dichtung) zu trennen, wodurch die Reibung verringert und die Lebensdauer erhöht wird
  • Durchgehende Welle mit temperaturbeständiger Grafitlagerung und PTFE-Packung zum Nachstellen im Betrieb für verringerte Leckage auch im Niederdruckbereich
  • Anti-Statik-Vorrichtung für ATEX-Bereich
  • Verschiedene Antriebstypen auswählbar
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A
Elektrisch betriebene Hochleistungs-Absperrklappe aus Edelstahl mit PTFE-Auskleidung und Flanschverbindung – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 230 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 70 °C
Betriebsdruck
0 bis 40 bar
Nennweiten
DN 50 bis 600
Gehäuseformen
Wafer
Anschlussnormen
ASME
ISO
Körperwerkstoffe
1.0619 (WCB), Stahlgussmaterial mit KTL-Beschichtung
1.4408 (CF8M), Feingussmaterial
Manschettenwerkstoffe
PTFE TFM™
Scheibenwerkstoffe
1.4408
Versorgungsspannung
120 V AC, 50 Hz
120 V AC, 60 Hz
230 V AC, 50 Hz
230 V AC, 60 Hz
24 V DC
380 V AC, 50 Hz
400 V AC, 50 Hz
440 V AC, 60 Hz
460 V AC, 60 Hz
480 V AC, 60 Hz
Stellzeit 90°
13 bis 35 s
Schutzart
IP68
Konformitäten
ATEX
EAC
FDA
TA-Luft

Downloads

24 Ergebnisse
  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-R47x-gb-2025-12-08

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ R478

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Ficha técnica GEMÜ R478

    pdf (5 MB) -
    ES

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ R478

    pdf (8 MB) -
    DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ R478

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ R478

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ R478

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Datasheet GEMÜ R478

    pdf (5 MB) -
    PL

  • Application brochure Fertilizer production

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

Passende Services