Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Rückschlagventil aus Metall

GEMÜ R90

Teller-Rückschlagventil GEMÜ R90 aus Metall

Rückschlagventil in Tellerbauweise

Produktinfos

Bei GEMÜ R90 handelt es sich um ein Teller-Rückschlagventil aus Metall mit Flanschverbindung und genormter Baulänge nach DIN EN 558. Gehäuse, Teller und Dichtung sind in verschiedenen Materialien verfügbar. In der Variante mit metallischer Dichtung ist das Ventil GEMÜ R90 bei Hochtemperaturen bis 400 °C einsetzbar.

Hauptmerkmale

  • Geeignet für Tief- und Hochtemperaturen
  • Genormte Baulänge nach DIN EN 558, Reihe 49
  • Optional öl- und fettfrei lieferbar
  • Eine spezielle Tellerführung vermeidet ein Verkanten des Tellers und das Auftreten von starkem Flattern
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A bis G
Teller-Rückschlagventil GEMÜ R90 aus Metall

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-196 bis 400 °C
Betriebsdruck
0 bis 50 bar
Nennweiten
DN 15 bis 300
Anschlussarten
Flansch
Anschlussnormen
ANSI
ASME
EN
Körperwerkstoffe
1.0619, verzinktes Stahlgussmaterial
1.4408, Feingussmaterial
Dichtwerkstoffe
EPDM
FKM
NBR
PTFE
Teller-/Federkreuzwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial
Federwerkstoffe
1.4571, Federstahl
2.4610
Konformitäten
ATEX
DVGW Trinkwasser
EAC
FDA
KTW

Downloads

6 Ergebnisse
  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ R90, RSK, ZRSK

    pdf (27 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ R90

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Declaration of Conformity ATEX - GEMÜ R90, R91, RSK, ZRSK

    pdf (37 KB) -
    DE/EN

  • Konformitätserklärung FDA, KTW, DVGW-W, WRAS, NSF, USP, ADI - GEMÜ R90, R91, RSK, ZRSK EPDM o-rings

    pdf (74 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ R90

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Konformitätserklärung WRAS - GEMÜ R90

    pdf (70 KB) -
    DE

Passende Services