Rückschlagventil aus Metall

GEMÜ R91

Doppelflügel-Rückschlagventil GEMÜ R91 aus Metall

Rückschlagventil in Doppelflügelausführung

Produktinfos

Bei GEMÜ R91 handelt es sich um ein Doppelflügel-Rückschlagventil aus Metall mit Flanschverbindung und genormter Baulänge nach DIN EN 558-1. Gehäuse, Flügel und Dichtungen sind in verschiedenen Materialien verfügbar. In der Variante mit metallischer Dichtung ist das Ventil GEMÜ R91 bei Hochtemperaturen bis 300 °C einsetzbar.

Hauptmerkmale

  • Geeignet für Tief- und Hochtemperaturen
  • Genormte Baulänge nach DIN EN 558-1, Reihe 16
  • Optional öl- und fettfrei lieferbar
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A bis G
Doppelflügel-Rückschlagventil GEMÜ R91 aus Metall

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-200 bis 300 °C
Betriebsdruck
0 bis 16 bar
Nennweiten
DN 50 bis 600
Anschlussarten
Flansch
Anschlussnormen
ANSI
ASME
EN
Körperwerkstoffe
1.0619, verzinktes Stahlgussmaterial
1.4408, Feingussmaterial
EN-GJS-400-15
Dichtwerkstoffe
EPDM
FKM
NBR
Federwerkstoffe
1.4571, Federstahl
Konformitäten
EAC
WRAS
Flügelwerkstoff
1.4408, Feingussmaterial
1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial
EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial

Downloads

12 Ergebnisse
  • Fiche technique GEMÜ R91

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Operating instructions GEMÜ R91

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ R91

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Datenblatt GEMÜ R91

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ R91

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Declaration of Conformity FDA, KTW, DVGW-W, WRAS, NSF, USP, ADI - GEMÜ R90, R91, RSK, ZRSK EPDM o-rings

    pdf (32 KB) -
    EN

  • Declaration of Conformity WRAS - GEMÜ R91

    pdf (28 KB) -
    EN

  • Declaration of Conformity ATEX - GEMÜ R90, R91, RSK, ZRSK

    pdf (37 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ R91

    pdf (4 MB) -
    DE/EN

  • Konformitätserklärung FDA, KTW, DVGW-W, WRAS, NSF, USP, ADI - GEMÜ R90, R91, RSK, ZRSK EPDM o-rings

    pdf (74 KB) -
    DE

  • Konformitätserklärung WRAS - GEMÜ R91

    pdf (64 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ R91

    pdf (4 MB) -
    DE

Passende Services