Elektromotorischer Kugelhahn aus Kunststoff

GEMÜ 723

Elektromotorischer Kugelhahn GEMÜ 723 aus Kunststoff

Leichter Kugelhahn als Durchgangs- oder Mehrwegeausführung verfügbar

Produktinfos

Der 2/2- bzw. 3/2-Wege-Kugelhahn GEMÜ 723 wird elektromotorisch betätigt. Er verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Kunststoff. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring-Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.

Hauptmerkmale

  • Hoher Durchflusswert
  • Geringes Gewicht
  • Verschiedene Körperwerkstoffe und Anschlussarten zur Auswahl
  • Erhältlich als Absperr- oder Regelventil
  • Verfügbar als 2/2- und 3/2-Wege-Version
Elektromotorischer Kugelhahn GEMÜ 723 aus Kunststoff

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 50 °C
Betriebsdruck
0 bis 16 bar
Nennweiten
DN 10 bis 100
Körperformen
Durchgangskörper
Mehrwegekörper
Kugelformen
L-Kugel
Regelkugel
T-Kugel
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Flansch
Gewinde
Klebemuffe
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
PVC-U, grau
ABS
PP-H, grau
PVC-C, chloriert
PVDF
Dichtwerkstoffe
EPDM
FKM
Versorgungsspannung
12 V AC, 50/60 Hz
12 V DC
24 - 240 V AC/DC
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Stellzeit 90°
4 bis 30 s
Schutzart
IP 65, IP 67

Downloads

19 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ 723

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Ficha técnica GEMÜ 723

    pdf (4 MB) -
    ES

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 710, 723

    pdf (238 KB) -
    DE/EN

  • bs_a_IND_07_elektropolieranlagen_de

    pdf (594 KB) -
    DE

  • Användarhandbok GEMÜ 723

    pdf (5 MB) -
    SV

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 723

    pdf (8 MB) -
    DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • bs_a_IND_07_electropolishing-systems_en

    pdf (592 KB) -
    EN

  • Instruções de operação GEMÜ 723

    pdf (7 MB) -
    PT

  • Folha de dados técnicos GEMÜ 723

    pdf (5 MB) -
    PT

  • Notice d'utilisation GEMÜ 723

    pdf (6 MB) -
    FR

Passende Services