Manueller 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall

GEMÜ B20

Manueller Kugelhahn aus Edelstahl mit Innengewindeanschluss und rotem Handhebel – ideal für Chemie-, Wasseraufbereitungs- und Lebensmittelindustrie.

Basic-Kugelhahn mit Gewindeanschluss und geringem Gewicht

Produktinfos

Der zweiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B20 wird manuell betätigt. Er verfügt über einen kunststoffbeschichteten, abschließbaren Handhebel. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.

Hauptmerkmale

  • Handhebel abschließbar
  • Baulänge genormt nach DIN 3202 M3
  • Hoher Durchflusswert
  • Geringes Gewicht
  • Kompaktes Design
Manueller Kugelhahn aus Edelstahl mit Innengewindeanschluss und rotem Handhebel – ideal für Chemie-, Wasseraufbereitungs- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-40 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
-40 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 63 bar
Nennweiten
DN 8 bis 65
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Gewinde
Anschlussnormen
DIN
NPT
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
Dichtwerkstoffe
PTFE
Konformitäten
DVGW Gas
EAC
Explosionsschutz
FDA
FMEDA
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

25 Ergebnisse
  • Datasheet GEMÜ B20

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ B20

    pdf (6 MB) -
    DE/EN

  • Produktbroschüre Manueller Kugelhahn für industrielle Lösungen B20

    pdf (248 KB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ B20

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ B20

    pdf (3 MB) -
    DA

  • Användarhandbok GEMÜ B20

    pdf (6 MB) -
    SV

  • Type examination certificate DVGW-G - GEMÜ B20

    pdf (228 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ B20

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Product brochure Manual ball valve for industrial solutions B20

    pdf (246 KB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ B20

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Instrucciones de uso GEMÜ B20

    pdf (6 MB) -
    ES

Passende Services