Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Manueller 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall

GEMÜ B22

Basic-Kugelhahn GEMÜ B20 mit Gewindeanschluss und geringem Gewicht

Kompakter und modularer Aufbau durch 3-teiliges Gehäuse

Produktinfos

Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B22 wird manuell betätigt. Er verfügt über einen kunststoffbeschichteten Handhebel mit Arretiervorrichtung. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.

Hauptmerkmale

  • Einfache Wartung durch ausschwenkbares Körpermittelteil
  • Ideal bei dezentralem Einsatz ohne Druckluftversorgung
  • Ausblasgesicherte Welle
  • Vielfalt an Anschlussarten und Anschlussnormen verfügbar
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung
  • Anti-Statik-Einheit
Basic-Kugelhahn GEMÜ B20 mit Gewindeanschluss und geringem Gewicht

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-40 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
-40 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 63 bar
Nennweiten
DN 8 bis 100
Körperformen
Durchgangskörper
Kugelformen
Regelkugel
Anschlussarten
Flansch
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ASME
DIN
EN
ISO
NPT
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
Dichtwerkstoffe
PTFE
Konformitäten
ASME GEMÜ B31.3
EAC
Explosionsschutz
FDA
Sauerstoff
TA-Luft
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

12 Ergebnisse
  • Betriebsanleitung GEMÜ B22

    pdf (7 MB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ B22

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ BB02, B22, B42, B52

    pdf (110 KB) -
    DE

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate ATEX - GEMÜ ball valve collection

    pdf (221 KB) -
    DE/EN/FR

  • Produktbroschüre Universelle Kugelhähne für industrielle Lösungen BB02, B22, B42 und B52

    pdf (335 KB) -
    DE

  • Product brochure Universal ball valves for industrial solutions BB02, B22, B42 and B52

    pdf (333 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ B22

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ BB02, B22, B42, B52

    pdf (106 KB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ B22

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ B22

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Product certificate-CRN-GEMÜ BB02

    pdf (339 KB) -
    EN

Passende Services