Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Pneumatischer 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall

GEMÜ B42

Pneumatischer 2/2-Wege-Kugelhahn GEMÜ B42 aus Metall mit dreiteiligem Gehäuse

Kompakter und modularer Aufbau durch 3-teiliges Gehäuse

Produktinfos

Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B42 wird pneumatisch betätigt. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.

Hauptmerkmale

  • Einfache Wartung durch ausschwenkbares Körpermittelteil
  • Stellzeiten variabel einstellbar
  • Ausblasgesicherte Welle
  • Vielfalt an Anschlussarten und Anschlussnormen verfügbar
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung
  • Anti-Statik-Einheit
Pneumatischer 2/2-Wege-Kugelhahn GEMÜ B42 aus Metall mit dreiteiligem Gehäuse

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-40 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
-40 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 63 bar
Nennweiten
DN 8 bis 100
Körperformen
Durchgangskörper
Kugelformen
Regelkugel
Anschlussarten
Flansch
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ASME
DIN
EN
ISO
NPT
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
Dichtwerkstoffe
PTFE
Konformitäten
ASME GEMÜ B31.3
ATEX
EAC
Explosionsschutz
FDA
Sauerstoff
TA-Luft
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

15 Ergebnisse
  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ BB02, B22, B42, B52

    pdf (110 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ B42

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ B42

    pdf (10 MB) -
    DE/EN

  • Anwendungsbroschüre Ultrafiltration für Trinkwasser

    pdf (499 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ B42

    pdf (8 MB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ B44, B42, B46, B52, B54, B56

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Produktbroschüre Universelle Kugelhähne für industrielle Lösungen GEMÜ BB02, B22, B42 und B52

    pdf (335 KB) -
    DE

  • Application brochure Durable Valve Solutions for Mining Industry and Hydrometallurgy

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ B42

    pdf (8 MB) -
    EN

  • Application brochure Ultrafiltration for Drinking Water

    pdf (497 KB) -
    EN

Passende Services