Pneumatischer 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall

GEMÜ B44

2/2-Wege-Sanitary Kugelhahn GEMÜ B44 aus Metall mit pneumatischem Antrieb

Sanitary Kugelhahn für hygienische Anwendungen

Produktinfos

Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B44 mit freiem Wellenende und einem Antriebsflansch nach DIN ISO 5211 zur einfachen Montage verschiedener Antriebsvarianten ist durch die eingesetzte Edelstahllegierung 1.4435 (Materialzusammensetzung entspricht 316L) mit einem geringen Delta-Ferrit-Anteil von < 3 % speziell für Anwendungen im Versorgungssektor in den Bereichen Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung und Biotechnologie geeignet. Für die Dichtungen kommen ausschließlich FDA, USP Class VI und VO (EU) Nr. 10/2011 konforme Kunststoffe zum Einsatz.

Hauptmerkmale

  • Kontrollierter Delta-Ferrit-Werkstoff < 3 % (1.4435)
  • Materialzeugnisse für medienberührte Komponenten
  • Medienberührte Oberflächen e-poliert (Ra 0,51 µm)
  • Kugelhahnkörper öl-/fettfrei montiert
  • Umfassende Antriebsauswahl
  • Schweißstutzen in verlängerter Orbitalschweißausführung
  • Optional mit totraumarmer Dichtung erhältlich
2/2-Wege-Sanitary Kugelhahn GEMÜ B44 aus Metall mit pneumatischem Antrieb

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 220 °C
Umgebungstemperatur
-20 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 63 bar
Nennweiten
DN 8 bis 100
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussart
Clamp
Stutzen
Anschlussnormen
ASME
DIN
ISO
SMS
Körperwerkstoffe
1.4435 (316L), Feingussmaterial
Dichtwerkstoffe
PTFE
Konformitäten
ATEX
EAC
FDA
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

26 Ergebnisse
  • Technical information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7140

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ BB04, B24, B44, B54

    pdf (107 KB) -
    DE

  • Produktbroschüre Hygienische Kugelhähne für hohe Anforderungen BB04, B24, B44 und B54

    pdf (357 KB) -
    DE

  • Technische Information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7141

    pdf (146 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7141

    pdf (106 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ B44

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ B44

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Datablad GEMÜ B44 da

    pdf (4 MB) -
    DA

  • Notice d_utilisation GEMÜ B44

    pdf (8 MB) -
    FR

  • Operating instructions GEMÜ B44

    pdf (8 MB) -
    EN

  • Product certificate-CRN-GEMÜ BB04

    pdf (273 KB) -
    EN

  • Technische Information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7142

    pdf (106 KB) -
    DE

Passende Services