Pneumatischer 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall

GEMÜ B46

Pneumatischer 2/2-Wege-Kompaktkugelhahn GEMÜ B46 aus Metall

Kompaktflanschkugelhahn mit kurzer Baulänge

Produktinfos

Der 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B46 wird pneumatisch betätigt. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.

Hauptmerkmale

  • Kompakte Bauweise
  • Ausblasgesicherte Welle
  • Stellzeiten variabel einstellbar
  • Hoher Durchflusswert
  • Kugel mit vollem Durchgang
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
Pneumatischer 2/2-Wege-Kompaktkugelhahn GEMÜ B46 aus Metall

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-40 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
-40 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 40 bar
Nennweiten
DN 15 bis 100
Körperformen
Durchgangskörper
Kugelformen
Regelkugel
Anschlussarten
Flansch
Anschlussnormen
ANSI
EN
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
Dichtwerkstoffe
PTFE
Konformitäten
ATEX
EAC
FDA
TA-Luft
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

16 Ergebnisse
  • Betriebsanleitung GEMÜ B46

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Produktbroschüre Kompakte Kugelhähne für hohe Durchflusswerte BB06, B26, B46 und B56

    pdf (323 KB) -
    DE

  • Instrucciones de uso GEMÜ B46

    pdf (6 MB) -
    ES

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ BB06, B26, B46, B56

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Product brochure Compact ball valves for high flow rates BB06, B26, B46 and B56

    pdf (322 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ B46

    pdf (20 MB) -
    EN

  • Driftsvejledning GEMÜ B46 da

    pdf (6 MB) -
    DA

  • Fiche technique GEMÜ B46

    pdf (20 MB) -
    FR

  • Datasheet GEMÜ B46

    pdf (21 MB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ B46

    pdf (20 MB) -
    DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ BB06, B26, B46, B56

    pdf (110 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ B44, B42, B46, B52, B54, B56

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

Passende Services