Manueller 2/2-Wege-Kugelhahn aus Kunststoff

GEMÜ S717

Manueller 2/2-Wege-Kugelhahn GEMÜ S717 aus Kunststoff

Robuster, vielseitiger und einfach zu bedienender Kugelhahn

Produktinfos

GEMÜ S717 ist ein 2/2-Wege-Kugelhahn in Kunststoffausführung in den Größen DN 10 bis 100. Er ist mit einem Kunststoffhandantrieb ausgestattet. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring-Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM. Das Produkt ist für den Einsatz in Rohrleitungen konzipiert. Es steuert ein durchfließendes Medium durch Handbetätigung.

Hauptmerkmale

  • Flexibler Einsatz im Rohrleitungssystem
  • Einfache Montage
  • Langlebig
  • Griffstück als Regulierschlüssel verwendbar
Manueller 2/2-Wege-Kugelhahn GEMÜ S717 aus Kunststoff

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
0 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 16 bar
Nennweiten
DN 10 bis 100
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Flansch
Gewinde
Klebemuffe
Stutzen
Anschlussnormen
ASTM
BS
DIN
NPT
Körperwerkstoffe
PVC-U, grau
PP-H, grau
Dichtwerkstoffe
EPDM
FKM

Downloads

7 Ergebnisse
  • bs_a_IND_07_elektropolieranlagen_de

    pdf (594 KB) -
    DE

  • bs_a_IND_07_electropolishing-systems_en

    pdf (592 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ S717

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ S717

    pdf (653 KB) -
    FR

  • Datenblatt GEMÜ S717

    pdf (376 KB) -
    DE

  • Anwendungsbroschüre Elektropolieranlagen

    pdf (756 KB) -
    DE

  • Data sheet GEMÜ S717

    pdf (647 KB) -
    EN

Passende Services