Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Pneumatisches 2/2-Wege-Membransitzventil aus hochreinem Kunststoff

GEMÜ P35

2/2-Wege-Membransitzventil GEMÜ P35 aus hochreinem Kunststoff
neu

Kompaktes Ventil für den Einsatz in der Prozesstechnik

Produktinfos

Das hochreine 2/2-Wege-Membransitzventil aus Kunststoff GEMÜ P35 verfügt über einen pneumatischen Antrieb. Alle medienberührten Teile sind aus PTFE. Die außenliegenden Antriebsteile bestehen aus PVDF. Abdeckkappen sind aus FKM. Verschlussstopfen sind aus PP. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

Hauptmerkmale

  • Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
  • Gute Eignung für aggressive Medien
  • Hohe Reinheit durch Fertigung im Reinraum
  • Manifolds als platzsparende Baulösung
2/2-Wege-Membransitzventil GEMÜ P35 aus hochreinem Kunststoff

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 120 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 4 bis 12
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Flare
Nexus Connect®
Körperwerkstoffe
PFA
PTFE
Dichtwerkstoffe
PTFE

Downloads

3 Ergebnisse
  • Produktbroschüre GEMÜ P35 Pneumatisches 2/2-Wege Membransitzventil aus hochreinem Kunststoff

    pdf (420 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ P35

    pdf (244 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ P35

    pdf (1 MB) -
    DE

Passende Services