Manuelles 2/2-Wege-Membranventil mit Metallkörper

GEMÜ 601

Manuelles 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 601 mit Metallkörper und Handrad aus Kunststoff

Kompaktes Ventil mit Handrad aus temperaturbeständigem Kunststoff in MG 8

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 601 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoffhandrad und wird manuell betätigt. Eine Schließhubbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeit und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.

Hauptmerkmale

  • Hohe Lebensdauer der Membrane durch patentierte Schließhubbegrenzung
  • Autoklavierbar
  • CIP-/SIP-fähig
  • Mindestdurchfluss durch Schließhubbegrenzung stufenlos einstellbar
  • Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
Manuelles 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 601 mit Metallkörper und Handrad aus Kunststoff

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 4 bis 15
Körperformen
Durchgangskörper
T-Körper
Mehrwegekörper
Behälterventilkörper
Anschlussarten
Clamp
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4435 (316L), Vollmaterial
1.4435 (BN2), Schmiedematerial
1.4435 (F316L), Schmiedematerial
1.4435, Feingussmaterial
1.4539 (904L), Schmiedematerial
Titan
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
Konformitäten
3A
BSE/TSE
CRN
EAC
FDA
Sauerstoff
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

18 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ 601, 602, 612, 673

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf (169 KB) -
    EN

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf (195 KB) -
    DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ 601, 602

    pdf (758 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Product brochure Angle gauge

    pdf (195 KB) -
    EN

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (209 KB) -
    EN

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Technische Information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 649, 650, 651, 653, 654, 660, 687, 695

    pdf (170 KB) -
    DE

  • Product certificate O2 - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (54 KB) -
    DE/EN

  • Konformitätserklärung oil grease free - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    DE

Passende Services