Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Pneumatisches 2/2-Wege-Membranventil aus Kunststoff

GEMÜ 610

Pneumatisch betriebenes Membranventil aus Kunststoff mit Überwurfmuttern – ideal für Wasseraufbereitung, chemische Industrie und Verfahrenstechnik.

Kompaktes Membranventil mit Kunststoff-Kolbenantrieb

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 610 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.

Hauptmerkmale

  • Ideal für platzsparendes Anlagendesign
  • Integrierte optische Stellungsanzeige und serienmäßige Schließhubbegrenzung
  • Optional mit elektrischer Stellungsrückmeldung
Pneumatisch betriebenes Membranventil aus Kunststoff mit Überwurfmuttern – ideal für Wasseraufbereitung, chemische Industrie und Verfahrenstechnik.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 50 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 12 bis 20
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussnormen
BS
DIN
ISO
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Flare
Gewinde
Klebemuffe
Stutzen
Körperwerkstoffe
PVC-U, grau
PP, verstärkt
PP-H, natur
PVDF
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Konformitäten
ACS
EAC
FDA
FMEDA
System 1+

Downloads

10 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ 610

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Produktzertifikat OFI water - GEMÜ plastic diaphragm valve collection

    pdf (886 KB) -
    DE

  • Konformitätserklärung OFI water - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (886 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 610

    pdf (6 MB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 610

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ 610

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Functional safety FMEDA - GEMÜ 605, 610, 615, 625

    pdf (527 KB) -
    EN

  • Data sheet GEMÜ 610

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Product certificate NSF - GEMÜ product collection

    pdf (31 KB) -
    EN

  • Product certificate NSF - GEMÜ product collection

    pdf (122 KB) -
    EN

Passende Services