Pneumatisches 2/2-Wege-Membranventil mit Metallkörper

GEMÜ 625

Pneumatisch betätigtes 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 625 mit Kunststoff-Kolbenantrieb und Edelstahlkörper mit Zwischenstück aus Metall

Kompaktes Ventil mit wartungsarmem Kunststoff-Kolbenantrieb in MG 10

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 625 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.

Hauptmerkmale

  • Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
  • CIP-/SIP-fähig
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
  • Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
Pneumatisch betätigtes 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 625 mit Kunststoff-Kolbenantrieb und Edelstahlkörper mit Zwischenstück aus Metall

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 10 bis 20
Körperformen
Durchgangskörper
T-Körper
Mehrwegekörper
Behälterventilkörper
Anschlussarten
Clamp
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4435 (316L), Schmiedematerial
1.4435 (316L), Vollmaterial
1.4435 (BN2), Schmiedematerial
1.4435, Feingussmaterial
1.4539 (904L), Schmiedematerial
3.7035, Titan Vollmaterial
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
PTFE/FKM
Konformitäten
3A
ATEX
BSE/TSE
CRN
EAC
FDA
FMEDA
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

29 Ergebnisse
  • Karta informacyjna produktu GEMÜ 625

    pdf (693 KB) -
    PL

  • Data sheet GEMÜ 625

    pdf (689 KB) -
    EN

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf (169 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ 605, 625

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Ficha técnica GEMÜ 625

    pdf (690 KB) -
    ES

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf (195 KB) -
    DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Katalogový list GEMÜ 625

    pdf (712 KB) -
    CS

  • Fiche technique GEMÜ 625

    pdf (675 KB) -
    FR

  • Product brochure Angle gauge

    pdf (195 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 625 (US)

    pdf (692 KB) -
    EN

Passende Services