Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Elektromotorisches 2/2-Wege-Membranventil mit Metallkörper

GEMÜ 628

Elektromotorisches 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 628 mit Metallkörper

Robustes Stegsitzmembranventil mit AUMA-Antrieb

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 628 verfügt über Motor- bzw. Steuerungseinheiten der Firma AUMA und wird elektromotorisch betätigt. Der Ventilkörper ist in Stegsitzausführung gefertigt.

Hauptmerkmale

  • Keine Hilfsdruckversorgung notwendig
  • Membranventilkörper-Kombinationen für praktisch alle Medien verfügbar
  • Durchflussrichtung beliebig
  • Ventil reinigbar ohne Antriebsdemontage
  • Erprobte elektrische Antriebe und Steuerungen in modularer Bauweise
Elektromotorisches 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 628 mit Metallkörper

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
0 bis 150 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 50 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 32 bis 150
Anschlussarten
Flansch
Gewinde
Körperwerkstoffe
EN-GJL-250, Graugussmaterial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit Butyl-Auskleidung
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit Hartgummi-Auskleidung
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit Weichgummi-Auskleidung
EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung
EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
Konformitäten
CRN
EAC

Downloads

3 Ergebnisse
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 628

    pdf (1 MB) -
    DE

  • Technische Information Einbautipps für Membranventile bei abrasiven und partikelhaltigen Medien GEMÜ

    pdf (268 KB) -
    DE

Passende Services