Elektromotorisches 2/2-Wege-Membranventil mit Metallkörper

GEMÜ 638

Elektromotorisches 2/2-Wege-Tiefsitzmembranventil GEMÜ 638 mit Metallkörper

Durchflussstarkes Tiefsitzmembranventil mit AUMA-Antrieb

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 638 verfügt über Motor- bzw. Steuerungseinheiten der Firma AUMA und wird elektromotorisch betätigt. Der Ventilkörper ist in Tiefsitzausführung gefertigt.

Hauptmerkmale

  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Hoher Durchflusswert durch maximalen Innendurchmesser
  • Durchflussrichtung beliebig
  • Ventil reinigbar ohne Antriebsdemontage
  • Erprobte elektrische Antriebe und Steuerungen in modularer Bauweise
Elektromotorisches 2/2-Wege-Tiefsitzmembranventil GEMÜ 638 mit Metallkörper

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
0 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 50 °C
Betriebsdruck
0 bis 7 bar
Nennweiten
DN 25 bis 150
Anschlussarten
Flansch
Körperwerkstoffe
EN-GJL-250, Graugussmaterial
EN-GJL-250, Graugussmaterial mit Hartgummi-Auskleidung
EN-GJL-250, Graugussmaterial mit Weichgummi-Auskleidung
Konformitäten
EAC

Downloads

3 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ 638

    pdf (1 MB) -
    DE

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 638

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

Passende Services