Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Pneumatisches 2/2-Wege-Membranventil aus Metall

GEMÜ 650 BioStar

Pneumatisch angetriebenes Membranventil aus Edelstahl mit aseptischem Rohranschluss – ideal für Pharma-, Lebensmittel- und Biotechnologieanwendungen.

Kompaktes aseptisches Ventil mit wartungsarmem Edelstahl-Kolbenantrieb

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 650 BioStar verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Alle Antriebsteile sind aus Edelstahl (ausgenommen Dichtelemente). Bei den Membrangrößen 80 und 100 bestehen die Druckfedern aus epoxy-beschichtetem Federstahl. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

Hauptmerkmale

  • Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
  • CIP-/SIP-fähig
  • Autoklavierbar, je nach Ausführung
  • Kontrollierte Abluftführung optional erhältlich
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
  • Ausführung nach ATEX auf Anfrage
Pneumatisch angetriebenes Membranventil aus Edelstahl mit aseptischem Rohranschluss – ideal für Pharma-, Lebensmittel- und Biotechnologieanwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-30 bis 130 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Umgebungstemperatur
-20 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 4 bis 150
Körperformen
Durchgangskörper
T-Körper
Schweißkonfiguration
i-Körper
Mehrwegekörper
Behälterventilkörper
Anschlussarten
Clamp
Flansch
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung
1.4435 (316L), Schmiedematerial
1.4435 (316L), Vollmaterial
1.4435 (BN2), Schmiedematerial
1.4435, Feingussmaterial
1.4539 (904L), Schmiedematerial
3.7035, Titan Vollmaterial
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
PTFE/PVDF/EPDM
Konformitäten
3A
ATEX
BSE/TSE
CRN
EAC
EHEDG
FDA
FMEDA
Sauerstoff
SIL
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

64 Ergebnisse
  • Datenblatt / Ficha técnica GEMÜ 650

    pdf (8 MB) -
    ES

  • Fiche technique GEMÜ 650

    pdf (8 MB) -
    FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ 650, 687

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 650, 687

    pdf (7 MB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf (169 KB) -
    EN

  • Instruções de operação GEMÜ 650

    pdf (8 MB) -
    PT

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 650, 687

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf (195 KB) -
    DE

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-650-gb-2025-12-09

    pdf (75 KB) -
    EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 650 mg150

    pdf (771 KB) -
    DE/EN

Passende Services