Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Manuelles 2/2-Wege-Membranventil aus Metall

GEMÜ 655

Manuelles Membranventil mit Flanschanschlüssen und schwarzem Handrad – ideal für Wasseraufbereitung, chemische Industrie und Verfahrenstechnik.

Tiefsitzmembranventil mit Handrad aus Metall

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 655 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Der Ventilkörper ist in Tiefsitzausführung gefertigt.

Hauptmerkmale

  • Hoher Durchflusswert durch maximalen Innendurchmesser
  • Geeignet für Medien mit hohem Feststoffgehalt wie Fasern, grobe Partikel und Schlämme
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Individuelle Lackier- und Beschichtungsmöglichkeiten auf Anfrage
Manuelles Membranventil mit Flanschanschlüssen und schwarzem Handrad – ideal für Wasseraufbereitung, chemische Industrie und Verfahrenstechnik.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
0 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 25 bis 300
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Flansch
Anschlussnormen
ANSI
EN
ISO
Körperwerkstoffe
EN-GJL-250, Graugussmaterial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial
Membranwerkstoffe
CR
EPDM
IIR
NBR
NR
Konformitäten
CRN
EAC

Downloads

8 Ergebnisse
  • Betriebsanleitung GEMÜ 655

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ 655

    pdf (522 KB) -
    DE

  • Technische Information Einbautipps für Membranventile bei abrasiven und partikelhaltigen Medien GEMÜ

    pdf (268 KB) -
    DE

  • Application brochure Durable Valve Solutions for Mining Industry and Hydrometallurgy

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 655

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Data sheet GEMÜ 655

    pdf (521 KB) -
    EN

  • Technical information Installation tips for diaphragm valves with abrasive and particle-containing media GEMÜ

    pdf (269 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 655 (US)

    pdf (1 MB) -
    EN

Passende Services