Pneumatisches 2/2-Wege-Membranventil aus Metall

GEMÜ 656

Pneumatisch betriebenes Membranventil mit Flanschanschlüssen und großem Kunststoff-Antriebsgehäuse – ideal für Wasseraufbereitung, chemische Industrie und Verfahrenstechnik.

Tiefsitzmembranventil mit Metallantrieb

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 656 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der Ventilkörper ist in Tiefsitzausführung gefertigt.

Hauptmerkmale

  • Hoher Durchflusswert durch maximalen Innendurchmesser
  • Geeignet für Medien mit hohem Feststoffgehalt wie Fasern, grobe Partikel und Schlämme
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Ventil reinigbar ohne Antriebsdemontage
Pneumatisch betriebenes Membranventil mit Flanschanschlüssen und großem Kunststoff-Antriebsgehäuse – ideal für Wasseraufbereitung, chemische Industrie und Verfahrenstechnik.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
0 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 7 bar
Nennweiten
DN 25 bis 250
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Flansch
Anschlussnormen
ANSI
EN
ISO
Körperwerkstoffe
EN-GJL-250, Graugussmaterial
EN-GJS-400-18-LT
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial
Membranwerkstoffe
CR
EPDM
IIR
NBR
NR
Konformitäten
CRN
EAC

Downloads

19 Ergebnisse
  • bs_a_IND_13_mining_industry_pt

    pdf (2 MB) -
    PT

  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf (1 MB) -
    PT

  • Folha de dados técnicos GEMÜ 656

    pdf (3 MB) -
    PT

  • Datenblatt GEMÜ 656

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 656

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ 656 (US)

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ 656

    pdf (3 MB) -
    FR

  • bs_a_IND_13_mining_industry_en

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Application brochure Fertilizer production

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 656

    pdf (7 MB) -
    DE/EN

  • Instrucciones de uso GEMÜ 656

    pdf (5 MB) -
    ES

  • Notice d'utilisation GEMÜ 656

    pdf (5 MB) -
    FR

Passende Services