Typ
Filtern nach
656: Membranventil, pneumatisch betätigt
DN
Filtern nach
25: DN 25
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
52: Flansch EN 1092, PN 10, Form A, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
53: Flansch EN 1092, PN 16, Form A, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7
58: Flansch ANSI Class 125/150 FF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
8: EN-GJL-250 (GG 25)
16: EN-GJS-500-7 (GGG 50), Hartgummi-Auskleidung
82: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Weichgummi-Auskleidung
83: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Hartgummi-Auskleidung
88: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Butyl-Auskleidung
92: EN-GJS-500-7 (GGG 50), Weichgummi-Auskleidung
98: EN-GJS-500-7 (GGG 50), Butyl-Auskleidung
Membranwerkstoff
Filtern nach
2: NBR
4: FKM
6: IIR
8: CR
14: EPDM
15: NR Dieses Produkt erfüllt die für das Inverkehrbringen in der Europäischen Union geltenden Anforderungen nicht. Darf daher nicht in der Europäischen Union eingesetzt werden.
Steuerfunktion
Filtern nach
1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
2: In Ruhestellung geöffnet (NO)
3: beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung
Filtern nach
2R2: Antriebsgröße 2R2, für DN 25 und 40
2RD: Antriebsgröße 2RD, für DN 25 und 40
2RF: Antriebsgröße 2RF, für DN 25 und 40
3R1: Antriebsgröße 3R1, für DN 50 und 65
3RD: Antriebsgröße 3RD, für DN 50 und 65
3RF: Antriebsgröße 3RF, für DN 50 und 65
4R1: Antriebsgröße 4R1, für DN 80 und 100
4RD: Antriebsgröße 4RD, für DN 80 und 100
4RF: Antriebsgröße 4RF, für DN 80 und 100
5R2: Antriebsgröße 5R2, für DN 125 und 150
5RD: Antriebsgröße 5RD, für DN 125 und 150
5RF: Antriebsgröße 5RF, für DN 125 und 150
6R2: Antriebsgröße 6R2, für DN 200 und 250
6R3: Antriebsgröße 6R3, für DN 200 und 250
6RD: Antriebsgröße 6RD, für DN 200 und 250
6RF: Antriebsgröße 6RF, für DN 200 und 250
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
Anbauart
Filtern nach
OHNE: Ohne
N0: Mit Aufnahmebügel nach Namur
NH: Mit Aufnahmebügel nach Namur und Handrad
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne