Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Pneumatisches 2/2-Wege-Membranventil mit Metallkörper​

GEMÜ 695

Pneumatisch betätigtes 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 695 mit Kunststoff-Membranantrieb und ausgekleidetem Edelstahlkörper

Kompaktes Ventil mit korrosionsbeständigem Kunststoff-Membranantrieb

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 695 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.

Hauptmerkmale

  • CIP-fähig
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
  • Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
  • Edelstahlkörper geeignet für korrosive Umgebung
Pneumatisch betätigtes 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 695 mit Kunststoff-Membranantrieb und ausgekleidetem Edelstahlkörper

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 15 bis 65
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Anschlussarten
Clamp
Flansch
Gewinde
Stutzen
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung
1.4435 (316L), Vollmaterial
1.4435 (BN2), Schmiedematerial
1.4435 (F316L), Schmiedematerial
1.4435, Feingussmaterial
1.4539 (904L), Schmiedematerial
3.7035, Titan Vollmaterial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit Butyl-Auskleidung
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit Hartgummi-Auskleidung
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit Weichgummi-Auskleidung
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
PTFE/FKM
Konformitäten
ATEX
Belgaqua
BSE/TSE
EAC
FDA
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004

Downloads

29 Ergebnisse
  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 695 stf1 SAK mg25-50

    pdf (547 KB) -
    DE/EN

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Anwendungsbroschüre GEMÜ Edelstahlkomponenten für Lösemittel­anwendungen im Halbleiterbereich

    pdf (716 KB) -
    DE

  • Produktbroschüre Ventil-, Mess-, und Regeltechnik für Biogasanlagen und die Biomethan Aufbereitung

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Produktbroschüre GEMÜ Winkelgeber

    pdf (195 KB) -
    DE

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 695 stf2 SAF SAK mg25-50

    pdf (564 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 695

    pdf (7 MB) -
    DE

  • Technische Information Dampfdrucktabelle Wasser GEMÜ

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Konformitätserklärung oil grease free - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (29 KB) -
    DE

  • Technische Information Einbautipps für Membranventile bei abrasiven und partikelhaltigen Medien GEMÜ

    pdf (268 KB) -
    DE

Passende Services