Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Pneumatisches 2/2-Wege-Membranventil aus hochreinem Kunststoff

GEMÜ C60 CleanStar

Pneumatisches 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ C60 aus hochreinem Kunststoff

Ventil mit hoher chemischer Beständigkeit für höchste Reinheitsstandards

Produktinfos

Das hochreine 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ C60 CleanStar® verfügt über einen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine Hubbegrenzung (ausgenommen AG 4) und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Alle medienberührten Teile sind aus PFA oder PTFE (HPW-Variante). Bei der HPS-Variante besteht der Ventilkörper wahlweise aus PP-R, natur oder PVDF. Diese High-Purity-Ausführung der CleanStar®-Baureihe erfüllt höchste Reinheitsstandards und weist eine hohe chemische Beständigkeit auf. Zudem ist sie auch bei hohen Medientemperaturen einsetzbar. Daher kommt sie sehr häufig in der Versorgungs- und Verteilungsebene von Halbleiterfabriken zum Einsatz.

Hauptmerkmale

  • Alle medienberührenden Teile aus PFA oder PTFE
  • Hoher Durchfluss bei stressarmer Medienführung
  • Durchflussrichtung beliebig
  • Hohe Lebensdauer auf Basis von Testergebnissen und Felderfahrung
  • Gute Eignung für aggressive Medien
  • Wahlweise Ausführung mit ECTFE-Überwurfmutter und/oder mit PFA-beschichteten Druckfedern
  • Auch als T-Ventil lieferbar
  • Reinraumfertigung, erfüllt SEMI F57
Pneumatisches 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ C60 aus hochreinem Kunststoff

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 150 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 4 bis 50
Körperformen
V-Körper
Durchgangskörper
T-Körper
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Flare
Flare SpaceSaver
Nexus Connect® angeschweißt
Nexus Connect® SpaceSaver
PrimeLock®
PrimeLock® SpaceSaver
Stutzen
Super 300 Type Pillar® SpaceSaver
Anschlussnormen
DIN
Körperwerkstoffe
PFA
PP-R, natur
PVDF
Membranwerkstoffe
PTFE/EPDM
Konformitäten
EAC
FDA
TA-Luft

Downloads

14 Ergebnisse
  • Beiblatt / Supplement GEMÜ C60, C67 ECTFE-Mutter

    pdf (210 KB) -
    DE/EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ C60

    pdf (3 MB) -
    DE/EN

  • Produktzertifikat FDA, REACH - GEMÜ TubeStar

    pdf (108 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ C60

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Montageanleitung GEMÜ C12A, C60

    pdf (859 KB) -
    DE

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ C12A, C60

    pdf (881 KB) -
    DE/EN

  • Produktzertifikat FDA, REACH - GEMÜ CleanStar PFA Code 30

    pdf (88 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ C60

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Anwendungsbroschüre GEMÜ CleanStar für DFS Fusion-Chemiemischungssysteme

    pdf (349 KB) -
    DE

  • Produktzertifikat-TA-Luft-GEMUE-C60-C67-de-2022-06-15

    pdf (70 KB) -
    DE

  • Beiblatt GEMÜ C60, C67 ECTFE-Mutter

    pdf (116 KB) -
    DE

  • Produktbroschüre Pneumatisch und manuell betätigte Membranventile GEMÜ C60/C67 CleanStar - Antriebsgröße 4

    pdf (525 KB) -
    DE

Passende Services