Manuelles 2/2-Wege-Membranventil aus hochreinem Kunststoff

GEMÜ C67 CleanStar

Manuelles Membranventil aus hochreinem Kunststoff mit Klemmanschlüssen – ideal für Halbleiterindustrie, chemische Verfahrenstechnik und Wasseraufbereitung.

Ventil mit hoher chemischer Beständigkeit für höchste Reinheitsstandards

Produktinfos

Das hochreine 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ C67 CleanStar wird manuell betätigt. Alle medienberührten Teile sind aus PFA oder PTFE (HPW-Variante). Bei der HPS-Variante besteht der Ventilkörper wahlweise aus PP-R, natur oder PVDF. Eine Schließbegrenzung (ausgenommen AG 4) und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Diese High-Purity-Ausführung der CleanStar-Baureihe erfüllt höchste Reinheitsstandards und weist eine hohe chemische Beständigkeit auf. Zudem ist sie auch bei hohen Medientemperaturen einsetzbar. Daher kommt sie sehr häufig in der Versorgungs- und Verteilungsebene von Halbleiterfabriken zum Einsatz.

Hauptmerkmale

  • Alle medienberührenden Teile aus PFA oder PTFE
  • Hoher Durchfluss bei stressarmer Medienführung
  • Durchflussrichtung beliebig
  • Gute Eignung für aggressive Medien
  • Metallfreies Design
  • Wahlweise Ausführung mit ECTFE-Überwurfmutter
  • Auch als T-Ventil lieferbar
  • Reinraumfertigung, erfüllt SEMI F57
Manuelles Membranventil aus hochreinem Kunststoff mit Klemmanschlüssen – ideal für Halbleiterindustrie, chemische Verfahrenstechnik und Wasseraufbereitung.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 150 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 4 bis 50
Körperformen
V-Körper
Durchgangskörper
T-Körper
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Flare
Flare SpaceSaver
Nexus Connect® angeschweißt
Nexus Connect® SpaceSaver
PrimeLock®
PrimeLock® SpaceSaver
Stutzen
Super 300 Type Pillar® SpaceSaver
Anschlussnormen
DIN
Körperwerkstoffe
PFA
PP-R, natur
PVDF
Membranwerkstoffe
PTFE/EPDM
Konformitäten
EAC
FDA
TA-Luft

Downloads

26 Ergebnisse
  • Beiblatt / Supplement GEMÜ C60, C67 ECTFE-Mutter

    pdf (210 KB) -
    DE/EN

  • Certificat du produit FDA, REACH - GEMÜ CleanStar PFA Code 30

    pdf (88 KB) -
    FR

  • Datenblatt GEMÜ C60 C67

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ C67 AG4

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Produktzertifikat FDA, REACH - GEMÜ TubeStar

    pdf (108 KB) -
    DE

  • Product certificate FDA, REACH - GEMÜ TubeStar

    pdf (134 KB) -
    EN

  • Product certificate FDA, REACH - GEMÜ Code 5A CleanStar

    pdf (89 KB) -
    EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ C67

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Produktzertifikat FDA, REACH - GEMÜ CleanStar PFA Code 30

    pdf (88 KB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ C60 C67

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Supplement GEMÜ C60, C67 ECTFE-Mutter

    pdf (115 KB) -
    EN

  • 操作说明 GEMÜ C67

    pdf (5 MB) -
    ZH

Passende Services