Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Manuelles 2/2-Wege-Membranventil aus Edelstahl

GEMÜ D20

Manuell betätigtes 2/2-Wege-Membranventil mit Membranantrieb aus Metall, Körper und Zwischenstück aus Metall
neu

Zuverlässiges Handventil mit gekammerter Membrane und abgedichtetem Handrad für 3-A® -Anwendung

Produktinfos

Das manuell betätigte Membranventil GEMÜ D20 ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Die Membrane trennt den Antrieb hermetisch vom Betriebsmedium. Durch das abgedichtete Handrad eignet sich GEMÜ D20 besonders für 3-A®-Anwendungen. Alle Antriebsteile (die Dicht- und Designelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl.

Hauptmerkmale

  • Abgedichtetes Handrad für 3-A®-Anwendung
  • Wartungsarm durch fest gekammerte Membrane
  • Skalierte Sichtanzeige
  • Sehr hohe Kv-Werte durch strömungsoptimierte Ventilkörper
  • Für den Einsatz in hygienischen und aseptischen Prozessen geeignet (CIP-/SIP-fähig und autoklavierbar)
Manuell betätigtes 2/2-Wege-Membranventil mit Membranantrieb aus Metall, Körper und Zwischenstück aus Metall

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 80 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 10 bis 25
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Clamp
Stutzen
Anschlussnormen
ASME
DIN
EN
ISO
Körperwerkstoffe
1.4435 (316L), Vollmaterial
1.4435 (BN2), Schmiedematerial
1.4435 (BN2), Vollmaterial
1.4435 (F316L), Schmiedematerial
Membranwerkstoffe
PTFE/EPDM
Konformitäten
FDA
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

3 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ D20

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Produktflyer GEMÜ D20_DE

    pdf (512 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ D20

    pdf (5 MB) -
    DE

Passende Services