Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Pneumatisches 2/2-Wege-Membranventil aus Metall

GEMÜ D41

Pneumatisches 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ D41 aus Metall mit EasyLock-Technologie
neu

Leistungsstarkes Membranventil mit EasyLock-Technologie

Produktinfos

Das pneumatisch betätigte Membranventil GEMÜ D41 ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Die Membrane trennt den Antrieb hermetisch vom Betriebsmedium. Das Ventil GEMÜ D41 mit EasyLock-Technologie wird komplett ohne lose Bauteile über ein zentrales Getriebe montiert. Alle Antriebsteile (die Dicht- und Designelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung.

Hauptmerkmale

  • Wartungsarm durch fest gekammerte Membrane
  • Schnelle, sichere und einfache Membran- und Antriebsmontage über ein Zentralgetriebe dank EasyLock-Technologie
  • Sehr hohe Kv-Werte durch strömungsoptimierte Ventilkörper
  • Kennzeichnung des Drehwinkels (Hashmark), optische Stellungsanzeige und Schauglas serienmäßig
  • Einfache modulare Erweiterung durch zukunftsorientierte Automatisierungskomponenten möglich
  • Für den Einsatz in hygienischen und aseptischen Prozessen geeignet (CIP-/SIP-fähig)
Pneumatisches 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ D41 aus Metall mit EasyLock-Technologie

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 80 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 10 bis 40
Körperformen
Durchgangskörper
T-Körper
Anschlussarten
Clamp
Stutzen
Anschlussnormen
ASME
DIN
EN
ISO
Körperwerkstoffe
1.4435 (316L), Vollmaterial
1.4435 (BN2), Schmiedematerial
1.4435 (BN2), Vollmaterial
1.4435 (F316L), Schmiedematerial
Membranwerkstoffe
PTFE/EPDM
Konformitäten
ATEX
FDA
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

5 Ergebnisse
  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Funktionale-Sicherheit-FMEDA-gemue-D40-D41-de-2026-01-16

    pdf (94 KB) -
    DE

  • Produktbroschüre GEMÜ D41 das effektive Membranventil mit Stellungsrückmelder GEMÜ 12A0

    pdf (610 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ D41

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ D41

    pdf (3 MB) -
    DE

Passende Services