Zwangsgesteuertes Prozessmagnetventil aus Metall

GEMÜ 8253

Elektromagnetisch betätigtes Messing-Magnetventil mit Gewindeanschlüssen für zuverlässige Steuerung in industriellen Rohrleitungssystemen.

Magnetventil für hohe Temperaturen und hohe Drücke

Produktinfos

Das elektromagnetisch betätigte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8253 mit Zwangsanhebung besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus NBR, FPM, EPDM, Messing bzw. PVDF oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.

Hauptmerkmale

  • Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz
  • Hoher Durchflusswert
  • Weiches Schließverhalten
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Einfacher und werkzeugloser Magnetwechsel (Click-on®)
  • NPT-Gewinde verfügbar
  • Explosionsgeschützte Magnete nach ATEX lieferbar (optional)
  • CSA Zulassung verfügbar
Elektromagnetisch betätigtes Messing-Magnetventil mit Gewindeanschlüssen für zuverlässige Steuerung in industriellen Rohrleitungssystemen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 110 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 50 °C
Betriebsdruck
0 bis 16 bar
Nennweiten
DN 8 bis 50
Anschlussart
Gewinde
Anschlussnormen
DIN
ISO
NPT
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
CW617N, Messing
Versorgungsspannungen
110 V AC, 50/60 Hz
230 V AC, 50/60 Hz
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Konformitäten
CSA
EAC

Downloads

18 Ergebnisse
  • Betriebsanleitung GEMÜ 8253

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Katalógový list GEMÜ 8253

    pdf (926 KB) -
    SK

  • Notice d'utilisation GEMÜ 8253

    pdf (916 KB) -
    FR

  • Data sheet GEMÜ 8253

    pdf (923 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 8253

    pdf (936 KB) -
    RU

  • Datenblatt GEMÜ 8253

    pdf (922 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 8253

    pdf (879 KB) -
    DE/EN

  • Manuale d’uso GEMÜ 8253

    pdf (2 MB) -
    IT

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Karta informacyjna produktu GEMÜ 8253

    pdf (925 KB) -
    PL

  • 技术单页 GEMÜ 8253

    pdf (1 MB) -
    ZH

Passende Services