Zwangsgesteuertes Prozessmagnetventil aus Metall

GEMÜ 8257

Kompaktes, elektromagnetisch betätigtes Magnetventil mit Messinggehäuse und mehreren Gewindeanschlüssen für industrielle Steuerungsanwendungen.

Magnetventil für hohe Temperaturen und hohe Drücke

Produktinfos

Das elektromagnetisch betätigte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8257 mit Zwangsanhebung besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus NBR, HNBR, FKM, EPDM, Messing oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.

Hauptmerkmale

  • Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz
  • Weiches Schließverhalten
  • Kompakte Bauform
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Explosionsgeschützte Magnete nach ATEX lieferbar (optional)
  • Optimale Medienverträglichkeit durch hochwertige Werkstoffauswahl
  • NPT-Gewinde verfügbar
  • Optional für Flüssigkeiten und Dampf bis 150 °C
Kompaktes, elektromagnetisch betätigtes Magnetventil mit Messinggehäuse und mehreren Gewindeanschlüssen für industrielle Steuerungsanwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 150 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 50 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweite
DN 10
Anschlussart
Gewinde
Anschlussnormen
DIN
ISO
NPT
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
CW617N, Messing
Versorgungsspannungen
230 V AC, 50 Hz
230 V AC, 60 Hz
24 V AC, 50 Hz
24 V AC, 60 Hz
24 V DC
Konformitäten
EAC

Downloads

10 Ergebnisse
  • Operating instructions GEMÜ 8257

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 8257

    pdf (1 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ 8257

    pdf (761 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ 8257

    pdf (763 KB) -
    FR

  • Användarhandbok GEMÜ 8257

    pdf (1 MB) -
    SV

  • Notice d'utilisation GEMÜ 8257

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ 8257

    pdf (762 KB) -
    DE

Passende Services