Elektromotorisches Schlauchquetschventil mit Hohlwellenantrieb

GEMÜ Q50 eSyStep

Elektrisches Schlauchquetschventil mit weiß-schwarzem Antrieb und rotem Quetschmechanismus für präzise Steuerung empfindlicher Medien in industriellen Anwendungen.

Ventil mit Auf-Zu-Funktion oder integriertem Stellungsregler

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Schlauchquetschventil GEMÜ Q50 eSyStep wird elektrisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als Auf-Zu-Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Das Ventil führt einen Schlauch, der zur Steuerung und Regelung von Medien durch ein Druckstück von oben zusammengepresst wird. Durch die speziell entwickelte Kontur des Druckstücks und die Kontur der Schlauchaufnahme wird die Belastung des Schlauches minimiert und somit die Lebensdauer der Schläuche erhöht. Mit einfachen Handgriffen und ohne Werkzeuge können Schläuche sicher eingelegt und entnommen werden. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

Hauptmerkmale

  • Schneller, sicherer Schlauchwechsel
  • Minimierte Schlauchbelastung durch optimiertes Druckstück
  • Auf-/Zu-Funktion oder mit integriertem Stellungsregler
  • Parametrierbar und ansteuerbar über IO-Link
  • Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
  • Einfacher Austausch von Einsätzen und Druckstücken für verschiedene Schlauchgrößen bei gleichem Antrieb
  • Mehrere Montagemöglichkeiten durch Befestigungsflansch oder Innengewinde am Körper in der Anlage möglich
Elektrisches Schlauchquetschventil mit weiß-schwarzem Antrieb und rotem Quetschmechanismus für präzise Steuerung empfindlicher Medien in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
Umgebungstemperatur
Antrieb: 0 bis 60 °C, Schlauch: bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
Betriebsdruck
max. 6 bar, bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
Schlauchaußendurchmesser
1 1/18" - 1 3/16"
1 13/32" - 1 1/2"
1 3/8"
1"
1/3"
9/16"
1/4''
3/8''
7/16''
1/2''
5/8''
3/4''
7/8''
1 1/4''
Schlauchinnendurchmesser
3/16"
5/16"
1/8''
1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''
Körperwerkstoffe
1.4404
1.4404/PA6
Versorgungsspannung
24 V DC
Stellgeschwindigkeit
max. 3 mm/s
Schutzart
IP 65
Konformität
EAC
EMV-Richtlinie
RoHS

Downloads

17 Ergebnisse
  • GEMÜ_eSyStep_OC_IODD_V1_0_0_1
    Version: 1.0.0.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2019-12-04T23:00:00Z

    zip (57 KB)

  • Spezifikationsblatt GEMÜ Q30, Q40, Q50, Q51

    pdf (973 KB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ Q50

    pdf (10 MB) -
    EN/DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ Q50 AE A5 A6

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ Q50 S0

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ Q50

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ Q50

    pdf (4 MB) -
    FR

  • GEMÜ_eSyStep_Ctrl_IODD_V1_0_0_2
    Version: 1.0.0.2
    Interface: IO-LINK
    Date: 2020-08-02T22:00:00Z

    zip (58 KB)

  • Operating instructions GEMÜ Q50

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ Q50

    pdf (1 MB) -
    DE

  • Specification sheet GEMÜ Q30, Q40, Q50, Q51

    pdf (2 MB) -
    EN

Passende Services