Pneumatisches 3/2-Wege-Sitzventil aus Metall

GEMÜ 312

Pneumatisches 3/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 312 aus Metall

Mehrwege-Sitzventil aus Edelstahl mit Flanschanschluss

Produktinfos

Das 3/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 312 verfügt über einen robusten, wartungsarmen Aluminiumkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Der beidseitig dichtende Ventilteller ist durch die Ventilspindel mit dem Antrieb gekoppelt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbst nachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.

Hauptmerkmale

  • Robustes Antriebsgehäuse aus Aluminium
  • Geeignet zum Mischen und Verteilen von Medien
  • Erhältlich als Absperr- oder Regelventil
  • Verbesserte Regeleigenschaften durch POM-Kolbenlaufbuchse
  • Hohe Lebensdauer
Pneumatisches 3/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 312 aus Metall

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 16 bar
Nennweiten
DN 15 bis 100
Körperformen
Mehrwegekörper
Anschlussarten
Flansch
Anschlussnormen
ANSI
DIN
EN
ISO
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
Sitzdichtungswerkstoffe
PTFE
PTFE, verstärkt

Downloads

9 Ergebnisse
  • bs_a_IND_07_elektropolieranlagen_de

    pdf (594 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ 312

    pdf (510 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 312, 314

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf (140 KB) -
    DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 312

    pdf (510 KB) -
    DE

  • Spezifikationsblatt_Sitz-_ und_Regelventile.de

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ 312, 314

    pdf (1 MB) -
    DE/PL

  • Anwendungsbroschüre Elektropolieranlagen

    pdf (756 KB) -
    DE

Passende Services