Pneumatisches 3/2-Wege-Sitzventil aus Metall

GEMÜ 354

Pneumatisches 3/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 354 aus Metall mit Antrieb aus Kunststoff

Mehrwege-Sitzventil aus Rotguss mit Innengewinde

Produktinfos

Das 3/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 354 verfügt über einen robusten, wartungsarmen Kunststoffkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Für das Steuermedium existiert ein um 360° drehbarer Anschluss. Der beidseitig dichtende Ventilteller ist durch die Ventilspindel mit dem Antrieb gekoppelt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbst nachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.

Hauptmerkmale

  • Leichter Kunststoffkolbenantrieb
  • Geeignet zum Mischen und Verteilen von Medien
  • Hohe Lebensdauer
Pneumatisches 3/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 354 aus Metall mit Antrieb aus Kunststoff

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 16 bar
Nennweiten
DN 15 bis 50
Körperformen
Mehrwegekörper
Anschlussarten
Gewinde
Anschlussnormen
DIN
ISO
Körperwerkstoffe
CC499K, Rotgussmaterial
Sitzdichtungswerkstoffe
PTFE
PTFE, verstärkt
Konformitäten
ATEX
EAC

Downloads

15 Ergebnisse
  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 352, 354

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 352, 354

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Data sheet GEMÜ 352, 354

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf (140 KB) -
    DE/EN

  • Specification_sheet_seat-_ and_globe_valves_en.

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 352, 354

    pdf (1 MB) -
    RU

  • Montageanleitung GEMÜ 352, 354 MA

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Functional safety FMEDA - GEMÜ 3XX, 5XX, S40

    pdf (507 KB) -
    EN

  • Assembly instructions GEMÜ 352, 354 MA

    pdf (2 MB) -
    EN

Passende Services