Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Pneumatisches 2/2-Wege-Sitzventil mit Metallkörper

GEMÜ 534

Pneumatisches Sitzventil mit Flanschanschlüssen aus Edelstahl – langlebige Lösung für industrielle Anwendungen zur Regelung von Flüssigkeiten und Gasen.







,Pneumatisches Sitzventil mit Flanschanschlüssen aus Edelstahl – langlebige L

Universell einsetzbares Geradsitzventil mit Kunststoffantrieb

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 534 verfügt über einen Kunststoffkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbst nachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.

Hauptmerkmale

  • Geringes Antriebsgewicht durch Kunststoffgehäuse
  • ATEX optional verfügbar
  • Optional für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Schneller Antriebswechsel und freie Antriebspositionierung
  • Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
  • Erhältlich als Absperr- oder Regelventil
Pneumatisches Sitzventil mit Flanschanschlüssen aus Edelstahl – langlebige Lösung für industrielle Anwendungen zur Regelung von Flüssigkeiten und Gasen.







,Pneumatisches Sitzventil mit Flanschanschlüssen aus Edelstahl – langlebige L

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 40 bar
Nennweiten
DN 15 bis 100
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Flansch
Anschlussnormen
ANSI
ASME
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
1.4408, Edelstahlgussmaterial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Sitzdichtungswerkstoffe
1.4404
PTFE
PTFE, verstärkt
Konformitäten
ATEX
CRN
EAC
FDA
FMEDA
RoHS
Sauerstoff
TA-Luft
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

42 Ergebnisse
  • Notice de montage GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (532 KB) -
    FR

  • Technical information GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (222 KB) -
    EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (802 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Manuale d’uso GEMÜ 534

    pdf (4 MB) -
    IT

  • Product brochure Actuator replacement for globe valves

    pdf (288 KB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 534

    pdf (20 MB) -
    FR

  • Information technique GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (236 KB) -
    FR

  • Technical information GEMÜ 514, 550, 554, 530, 532, 534 valves overview

    pdf (328 KB) -
    EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 534

    pdf (5 MB) -
    RU

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

Passende Services