Pneumatisches 2/2-Wege-Sitzventil aus Metall

GEMÜ 555

Pneumatisches Schrägsitzventil aus Edelstahl mit Schweißanschlüssen – automatisierte Lösung für präzise Durchflussregelung in industriellen Anwendungen.

Schrägsitzventil für sterile Gas- und Dampfanwendungen

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 555 verfügt über einen Edelstahlkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil ist insbesondere für die Absperrung von Reindampf geeignet. Die Abdichtung am Ventilsitz ist aus PTFE. Die Ventilspindel wird mit einem Edelstahlfaltenbalg abgedichtet. Zur Vermeidung von Schmutzkanten sind Ventilteller und Ventilspindel verschweißt.

Hauptmerkmale

  • Buntmetallfrei
  • Verschweißte Ventilteller-Ventilspindel-Lösung zur Vermeidung von Schmutzkanten
  • Wartungsarme, gewindefreie Sitztellerbefestigung
  • Edelstahl Faltenbalg als Spindeldichtung für hohe Betriebstemperaturen
  • Chargenrückverfolgbarkeit auf alle medienberührten Bauteile
Pneumatisches Schrägsitzventil aus Edelstahl mit Schweißanschlüssen – automatisierte Lösung für präzise Durchflussregelung in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 185 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 8 bis 80
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Clamp
Stutzen
Anschlussnormen
ASME
DIN
EN
ISO
Körperwerkstoffe
1.4435 (316L), Vollmaterial
1.4435, Feingussmaterial
Sitzdichtungswerkstoffe
PTFE
Konformitäten
ATEX
CRN
EAC
FDA
FMEDA
Sauerstoff
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

18 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ 555

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 555

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Product certificate FDA, USP - GEMÜ Code 5P

    pdf (52 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate O3 - GEMÜ globe valve collection

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 555

    pdf (682 KB) -
    DE/EN

  • Datasheet GEMÜ 555 AK80 WKC2

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Data sheet GEMÜ 555

    pdf (3 MB) -
    EN

Passende Services