Typ
Filtern nach
555: Pharma-Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb, glasperlengestrahlt
DN
Filtern nach
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
59: Stutzen ASME BPE / DIN EN 10357 Serie C (ab Ausgabe 2022) / DIN 11866 Reihe C
60: Stutzen ISO 1127 / DIN EN 10357 Serie C (Ausgabe 2014) / DIN 11866 Reihe B
80: Clamp ASME BPE, Baulänge FTF ASME BPE
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
C2: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung
Filtern nach
5P: PTFE USP Class VI
Steuerfunktion
Filtern nach
1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung
Filtern nach
2G1: Antriebsgröße 2G1
2K1: Antriebsgröße 2K1
3G1: Antriebsgröße 3G1
3K1: Antriebsgröße 3K1
4G1: Antriebsgröße 4G1
4K1: Antriebsgröße 4K1
5G1: Antriebsgröße 5G1
5K1: Antriebsgröße 5K1
DN 2
Filtern nach
OHNE: Ohne
Regelkegel
Filtern nach
OHNE: Ohne
Anschlussart, Stutzen 2
Filtern nach
OHNE: Ohne
Ausführungsart
Filtern nach
1903: Ra ≤ 0,6 μm (25 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF2 + SF3 innen mechanisch poliert
1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
1909: Ra ≤ 0,4 μm (15 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, ASME BPE SF1 innen mechanisch poliert
Sonderausführung
Filtern nach
F: Sonderausführung mit Faltenbalg
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit