Pneumatisches oder elektromotorisches Regelventil mit Metallkörper

GEMÜ 566

Pneumatisches oder eletromotorisches 2/2-Wege.Geradsitz-Regelventil GEMÜ 566 mit Metallkörper

Kompaktes Ventil mit flexibler Antriebsauswahl zur Regelung von Kleinmengen

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Geradsitz-Regelventil GEMÜ 566 eSyStep verfügt über einen Körper mit integrierter Regelmechanik. Es stehen pneumatische und elektromotorische Antriebsarten zur Verfügung. Das Regelventil GEMÜ 566 eSyStep wurde speziell für die Regelung von Kleinmengen entwickelt und erlaubt einen Durchfluss von 63 l/h bis zu 2500 l/h.

Hauptmerkmale

  • Kvs-Werte von 63 bis 2500 l/h möglich
  • Lineare oder gleichprozentige Regelcharakteristik verfügbar
  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
  • Antrieb und Antriebsart auswechselbar ohne Ausbau oder Entleerung des Ventilkörpers aus der Rohrleitung
  • Verschiedene Antriebsarten verfügbar
Pneumatisches oder eletromotorisches 2/2-Wege.Geradsitz-Regelventil GEMÜ 566 mit Metallkörper

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
0 bis 90 °C
Umgebungstemperatur
-15 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 8 bis 20
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Clamp
Gewinde
Körperwerkstoffe
ASTM A351 CF3M
Sitzdichtungswerkstoffe
EPDM
FKM
Konformitäten
EAC
FDA
RoHS
Versorgungsspannung
24 V DC
Stellgeschwindigkeit
Max. 3 mm/s
Schutzart
IP65

Downloads

9 Ergebnisse
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 566 E

    pdf (8 MB) -
    DE/EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 566 E

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ 566 P

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 566 P

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Product certificate O2 - GEMÜ globe valve collection

    pdf (62 KB) -
    DE/EN/FR

  • Spezifikationsblatt_Sitz-_ und_Regelventile.de

    pdf (2 MB) -
    DE

Passende Services