Hochreiner PFA-Fitting

GEMÜ FFA FlareStar

GEMÜ FFA FlareStar gerader Adapter mit Flareanschluss und NPT-Innengewinde aus hochreinem Kunststoff

Gerade Adapter mit Flareanschluss und NPT-Innengewinde

Produktinfos

Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.

Hauptmerkmale

  • Für Reinstmedien geeignet
  • Größen von ¼“ bis 2“
  • Flexibilität durch vielfältige Ausführungen und Anschlussarten
  • Einfache Handhabung durch Servicetools
  • Platzsparender Einsatz durch „SpaceSaver-Ausführung
  • Hohe Zuverlässigkeit durch bewährtes Dichtprinzip
GEMÜ FFA FlareStar gerader Adapter mit Flareanschluss und NPT-Innengewinde aus hochreinem Kunststoff

Technische Details

Parameter
Wert
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 1/4'' bis 1''
Anschlussarten
Flare
Innengewinde
Werkstoffe
PFA

Downloads

1 Ergebnis
  • Datenblatt-FlareStar-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE