Hochreiner PFA-Fitting

GEMÜ FWES FlareStar

GEMÜ FWES FlareStar Winkeladapter mit Space Saver und Schweißstutzen aus hochreinem Kunststoff

Winkeladapter mit SpaceSaver und Schweißstutzen

Produktinfos

Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.

Hauptmerkmale

  • Für Reinstmedien geeignet
  • Größen von ¼“ bis 2“
  • Flexibilität durch vielfältige Ausführungen und Anschlussarten
  • Einfache Handhabung durch Servicetools
  • Platzsparender Einsatz durch „SpaceSaver-Ausführung
  • Hohe Zuverlässigkeit durch bewährtes Dichtprinzip
GEMÜ FWES FlareStar Winkeladapter mit Space Saver und Schweißstutzen aus hochreinem Kunststoff

Technische Details

Parameter
Wert
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 1/4'' bis 1''
Anschlussarten
Flare SpaceSaver
Schweißstutzen
Werkstoffe
PFA

Downloads

1 Ergebnis
  • Datenblatt-FlareStar-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE