Hochreiner PFA-Fitting

GEMÜ FWMA FlareStar

GEMÜ FWMA FlareStar gerader Adapter mit Schweißstutzen und NPT-Außengewinde aus hochreinem Kunststoff

Gerader Adapter mit Schweißstutzen und NPT Außengewinde

Produktinfos

Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.

Hauptmerkmale

  • Für Reinstmedien geeignet
  • Größen von ¼“ bis 2“
  • Flexibilität durch vielfältige Ausführungen und Anschlussarten
  • Einfache Handhabung durch Servicetools
  • Platzsparender Einsatz durch „SpaceSaver-Ausführung
  • Hohe Zuverlässigkeit durch bewährtes Dichtprinzip
GEMÜ FWMA FlareStar gerader Adapter mit Schweißstutzen und NPT-Außengewinde aus hochreinem Kunststoff

Technische Details

Parameter
Wert
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 1/4'' bis 1''
Anschlussarten
Außengewinde
Schweißstutzen
Werkstoffe
PFA

Downloads

1 Ergebnis
  • Datenblatt-FlareStar-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE