Ultrahochreiner PFA-Fitting

GEMÜ NFA Nexus Connect®

GEMÜ NFA Nexus Connect® gerader Adapter mit Nexus Connect® Aschluss und NPT-Innengewinde aus hochreinem Kunststoff

Gerader Adapter mit Nexus Connect® Anschluss und NPT-Innengewinde

Produktinfos

Die geraden Adapter mit Nexus Connect® Anschluss und NPT Innengewinde wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.

Hauptmerkmale

  • Alle Größen von 1/4 bis 1 Zoll sind für 200 °C (392 °F) ausgelegt
  • Einfache Montage durch einen integrierten Gauge Ring, welcher den richtigen Anzugsdrehmoment für eine wiederholte Montage gewährleistet
  • Semi 57-0120 konform
GEMÜ NFA Nexus Connect® gerader Adapter mit Nexus Connect® Aschluss und NPT-Innengewinde aus hochreinem Kunststoff

Technische Details

Parameter
Wert
Betriebsdruck
0 bis 8,28 bar
Nennweiten
DN 1/8'' bis 1''
Anschlussarten
Innengewinde
Nexus Connect®
NPT-Gewinde
Werkstoffe
PFA