Hochreiner PFA-Schlauch

GEMÜ TU

Hochreiner PFA-Schlauch

Schlauch für anspruchsvolle Chemieanwendungen

Produktinfos

Die Produktreihe GEMÜ TU umfasst hochreine und Standard-PFA-Schläuche, die bevorzugt in Anwendungen mit Reinstmedien sowie bei anderen Chemikalien eingesetzt werden.

Hauptmerkmale

  • Für Reinstmedien geeignet
  • High Purity-Ausführung, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Sehr gute Druckbeständigkeit
  • Gute Biegewechselfestigkeit
  • Hohe Transparenz
  • Werte dynamischer Auslaugtests liegen klar unterhalb der Norm SEMI F57
Hochreiner PFA-Schlauch

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-70 bis 250 °C
Betriebsdruck
2 bis 20 bar
Schlauchgrößen
1/4" bis 1¼"
Werkstoffe
PFA

Downloads

7 Ergebnisse
  • Assembly instructions GEMÜ TubeStar, FlareStar flaremontage

    pdf (169 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Montageanleitung GEMÜ TubeStar, FlareStar

    pdf (305 KB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ TubeStar

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ TubeStar, FlareStar PFA-Flaren

    pdf (404 KB) -
    DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ TubeStar TubeStar

    pdf (2 MB) -
    DE