Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Einteilige EPDM-Membrane

GEMÜ Code 13

Einteilige peroxidisch vernetzte Membrane mit einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag GEMÜ Code 13

Nicht mit Gewebe verstärkte Membrane

Produktinfos

Die GEMÜ Membrane Code 3A / 13 ist eine einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen sowie für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde. Die GEMÜ EPDM-Membrane Code 3A / 13 ist für den Einsatz bei abrasiven Medien geeignet. Die Membrane wird speziell für GEMÜ compoundiert.

Hauptmerkmale

  • Membrane mit einvulkanisiertem Gewindepin für MG 10 – MG 100
  • Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag
  • Langzeitbewährt
  • Hohe Kundenzufriedenheit
Einteilige peroxidisch vernetzte Membrane mit einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag GEMÜ Code 13

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Membranwerkstoff
EPDM
Membrangrößen
10
25
40
50
80
100
Konformitäten
BSE/TSE
FDA
Ozon-Beständigkeit
Sauerstoff
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004

Downloads

1 Ergebnis
  • Datenblatt GEMÜ Code 3A, Code 13

    pdf (3 MB) -
    DE