Einteilige gewebeverstärkte EPDM-Membrane

GEMÜ Code 17

Einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane mit einvulaknisiertem Gewindepin GEMÜ Code 17

Reißfeste Membrane mit hoher thermischer Belastbarkeit

Produktinfos

Die GEMÜ Membrane Code 17 ist eine einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen sowie für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde. Die Membrane kann für Dampfanwendungen verwendet werden. Zudem ist die GEMÜ EPDM-Membrane Code 17 für den Einsatz bei abrasiven Medien geeignet. Die Membrane wird speziell für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt.

Hauptmerkmale

  • Hohe Weiterreißfestigkeit / geringe Rissempfindlichkeit
  • Hohe thermische Belastbarkeit durch Hitze / Kälte
  • Mit Gewebe verstärkt
  • Einfache Montage durch einvulkanisierten Gummipin (MG8)
  • Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag (MG 10 bis MG 100)
Einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane mit einvulaknisiertem Gewindepin GEMÜ Code 17

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 140 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Membranwerkstoff
PTFE/EPDM
Membrangrößen
10
25
40
50
80
100
Konformitäten
BSE/TSE
EHEDG
FDA
Ozon-Beständigkeit
Sauerstoff
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

4 Ergebnisse
  • Технические характеристики GEMÜ Code 17 Code 17

    pdf (3 MB) -
    RU

  • Datenblatt GEMÜ Code 17

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ Code 17 Code 17

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Datasheet GEMÜ Code 17

    pdf (3 MB) -
    EN