Einteilige gewebeverstärkte EPDM-Membrane

GEMÜ Code 19

Einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane GEMÜ Code 19

Membrane für hygienische Anwendungen mit hohen Schaltzyklen

Produktinfos

Die GEMÜ Membrane Code 19 ist eine einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen sowie für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde. Die Membrane weist ein besseres Setzverhalten und geringere Verschleißerscheinungen auf, wodurch hohe Schaltzyklen und dadurch eine erhöhte Lebensdauer ermöglicht werden. Die GEMÜ EPDM-Membrane Code 19 ist für den Einsatz bei abrasiven Medien geeignet. Die Membrane wird speziell für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt.

Hauptmerkmale

  • Mit Gewebe verstärkt (MG 10 bis MG 100)
  • Geringe Verschleißerscheinungen und optimiertes Setzverhalten
  • Hohe Leistungsfähigkeit durch verbesserte Positionierung der Gewebeeinlage
  • Stark vermindertes Klebeverhalten (keine Anhaftungen am Ventilsitz) der Membrane durch neue Material-Compoundierung
  • Hohe Dichtheitswerte und geringe Umformung durch Dampf
  • Sehr hohe Standzeit durch gute Materialeigenschaften
  • Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin (MG 8) und mit integriertem Einschraubanschlag (MG 10 bis 100)
Einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane GEMÜ Code 19

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 130 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Membranwerkstoff
EPDM
Membrangrößen
8
10
25
40
50
80
100
Konformitäten
BSE/TSE
FDA
Ozon-Beständigkeit
Sauerstoff
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004

Downloads

5 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ Code 19

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ Membran 18 Code 19 (US)

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Технические характеристики GEMÜ Code 19 Code 19

    pdf (3 MB) -
    RU

  • Fiche technique GEMÜ Code 19 Code 19

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Datasheet GEMÜ Code 19

    pdf (3 MB) -
    EN