Einteilige NBR-Membrane

GEMÜ Code 2

Einteilige Memmbrane aus NBR GEMÜ Code 2 mit einvulkanisiertem Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag

Membrane aus Nitrilkautschuk für industrielle Anwendungen

Produktinfos

Die GEMÜ NBR-Membrane Code 2 wurde für den Einsatz in industriellen Anwendungen, zum Beispiel in der Chemie- und Umwelttechnik oder der verarbeitenden Industrie, entwickelt. Die Membrane besteht aus Nitrilkautschuk.

Hauptmerkmale

  • Gut beständig gegen Mineralöle, Fette und Benzin
  • Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag
Einteilige Memmbrane aus NBR GEMÜ Code 2 mit einvulkanisiertem Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Membranwerkstoff
NBR
Membrangrößen
10
20
25
40
50
65
80
100
125
150
Vakuum
bis 70 mbar (absolut)

Downloads

3 Ergebnisse
  • Datasheet GEMÜ Code 2 Code 2

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ Code 2 Code 2

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ Code 2 Code 2

    pdf (3 MB) -
    FR