Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Einteilige EPDM-Membrane

GEMÜ Code 28

Einteilige schwefelvernetzte EPDM-Membrane mit einvulaknisiertem Gewindepin GEMÜ Code 28

Schwefelvernetzte Membrane für Trinkwasser- und Wasseraufbereitungsanwendungen

Produktinfos

Die GEMÜ Membrane Code 28 ist eine einteilige, schwefelvernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in Trinkwasser- sowie Wasseraufbereitungsanwendung entwickelt wurde. Um die Konformität mit den jeweils gültigen Trinkwasserregularien sicherzustellen, wird auf eine Gewebelage verzichtet. Die Membrane weist ein geringeres Setzverhalten und Verschleißerscheinungen auf, wodurch hohe Schaltzyklen und dadurch eine erhöhte Lebensdauer ermöglicht werden.

Hauptmerkmale

  • Geringe Verschleißerscheinungen und optimiertes Setzverhalten
  • Stark vermindertes Klebeverhalten (keine Anhaftungen am Ventilsitz) der Membrane
  • Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag
  • Zulassungen nach Belgaqua Hydrocheck & UBA BWGL
Einteilige schwefelvernetzte EPDM-Membrane mit einvulaknisiertem Gewindepin GEMÜ Code 28

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 130 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Membranwerkstoff
EPDM
Membrangrößen
8
10
25
40
50
80
100
Vakuum
bis 70 mbar (absolut)

Downloads

1 Ergebnis
  • Datenblatt GEMÜ Code 28 Code 28

    pdf (3 MB) -
    DE