Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Einteilige gewebeverstärkte EPDM-Membrane

GEMÜ Code 29

Einteilige, peroxidische vernetzte EPDM-Membrane GEMÜ Code 29

Peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane für industrielle Anwendungen

Produktinfos

Die GEMÜ Membrane Code 29 ist eine einteilige, peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Die Membrane weist ein geringeres Setzverhalten und Verschleißerscheinungen auf, wodurch hohe Schaltzyklen und dadurch eine erhöhte Lebensdauer ermöglicht werden. Die GEMÜ EPDM-Membrane Code 29 ist für den Einsatz bei abrasiven Medien geeignet. Die Membrane wird speziell für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt.

Hauptmerkmale

  • Mit Gewebe verstärkt
  • Geringe Verschleißerscheinungen und optimiertes Setzverhalten
  • Hohe Leistungsfähigkeit durch verbesserte Positionierung der Gewebeeinlage
  • Stark vermindertes Klebeverhalten (keine Anhaftungen am Ventilsitz) der Membrane durch neue Material-Compoundierung
  • Sehr hohe Standzeit durch gute Materialeigenschaften
  • Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag
Einteilige, peroxidische vernetzte EPDM-Membrane GEMÜ Code 29

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Sterilisationstemperatur
nicht sterilisierbar
Membranwerkstoff
EPDM
Membrangrößen
10
20
25
40
50
65
80
100
125
150
200
Vakuum
bis 70 mbar (absolut)

Downloads

3 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ Code 29

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ Code 29

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ Code 29 Code 29 (US)

    pdf (3 MB) -
    EN