Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Einteilige FKM-Membrane

GEMÜ Code 4

Einteilige FKM-Membrane GEMÜ Code 4 mit einvulkansiertem Gummipin

Membrane aus Fluorkautschuk für industrielle Anwendungen

Produktinfos

Die Membrane GEMÜ Code 4 ist eine einteilige Membrane aus Fluorkautschuk. Sie wurde für den Einsatz in industriellen Anwendungen, zum Beispiel in der Chemie- und Umwelttechnik oder verarbeitenden Industrie, entwickelt.

Hauptmerkmale

  • Mit Gewebe verstärkt (MG 25 bis MG 150)
  • Beständig gegen aggressive Chemikalien, wie zum Beispiel Kohlenwasserstoffe (aromatische, nicht aromatische und chlorierte), Mineralsäuren und Chlorbleiche
  • Ozon- und witterungsbeständig
  • Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag (MG 10 bis MG 150)
Einteilige FKM-Membrane GEMÜ Code 4 mit einvulkansiertem Gummipin

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 90 °C
Membranwerkstoff
FKM
Membrangrößen
10
20
25
40
50
65
80
100
125
150

Downloads

1 Ergebnis
  • Datenblatt GEMÜ Code 4, Code 4A

    pdf (3 MB) -
    DE