Einteilige Membrane mit PTFE-Schild und EPDM-Rücken

GEMÜ Code 54

Zweiteilige Membrane mit einem peroxidisch vernetztem EPDM-Rücken und Schild aus PTFE GEMÜ Code 54

PTFE-Schild und EPDM-Rücken fest miteinander verbunden (vollkaschiert)

Produktinfos

Die Membrane GEMÜ Code 54 besteht aus einem PTFE-Schild und einem peroxidisch vernetzten EPDM-Rücken, die fest miteinander verbunden sind (vollkaschiert). Bei dem verwendeten PTFE handelt es sich um ein chemisch modifiziertes PTFE der zweiten Generation, dem sogenannten PTFE TFM™. Die Membrane vereint dabei alle Vorzüge des Werkstoffes PTFE und die Flexibilität einer Elastomermembrane. Um das Gesamtsystem zu optimieren, werden sowohl das PTFE-Schild als auch der Membranrücken für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt.

Hauptmerkmale

  • Hohe chemische Beständigkeit durch PTFE-Schild
  • Unempfindlich auch bei höheren Temperaturen
  • Mit Gewebe verstärktem EPDM-Rücken (MG 25 bis MG 100)
  • Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag (MG 10 bis MG 100)
  • Einfache Montage durch einvulkanisierten Gummipin (MG8)
Zweiteilige Membrane mit einem peroxidisch vernetztem EPDM-Rücken und Schild aus PTFE GEMÜ Code 54

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 140 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Membranwerkstoffe
PTFE/EPDM
Membrangrößen
8
10
20
25
40
50
65
80
100
125
150
Konformitäten
BSE/TSE
FDA
Ozon-Beständigkeit
Sauerstoff
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

4 Ergebnisse
  • Datasheet GEMÜ Code 54 Code 54 (US)

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ Code 54 Code 54

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Datenblatt GEMÜ Code 54 code 54

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ Code 54

    pdf (4 MB) -
    EN